Nada mejora la experiencia humana más que un gabinete de bioseguridad que le permita trabajar con confianza y tranquilidad. Una de las características exclusivas del gabinete de bioseguridad Purifier es su inteligencia integrada para mantener con precisión el flujo de aire correcto, incluso ante la carga de los filtros HEPA.
Contiene una guía de selección de liofolizadoras, caraterísticas y beneficios, especificaciones e información para ordenar de la línea completa de Sistemas de Liofolización FreeZone, con capacidades del colector de 1 a 18 litros; Sistemas Triad FreeZone ; FreeZone Stoppering Tray Dryers; FreeZone Bulk Tray Dryers; accesorios de secado; frascos de vidrio y bombas de vacío rotativas de paletas y accionamiento directo.
Con la línea CentriVap® de Labconco, puede garantizar un alto nivel de procesamiento de muestras de manera eficiente. Biológicos o no biológicos, de bajo o de alto volumen, nuestros concentradores garantizan una producción eficiente de múltiples muestras pequeñas sin comprometer la integridad.
Proporciona beneficios e información de pedido para el aparato Kjeldahl clásico, el Micro Digestor, el RapidStill I, el aparato de Fibra Cruda, el Extractor de Grasa Goldfisch, el Rapid Digestor de 4 y 25 plazas, y el RapidStill II.
This Spanish-language brochure contains an overview, specifications and ordering information on Kjeldahl Digestion and Distillation Apparatus, Micro Digestor, RapidStill I, Crude Fiber Apparatus, Goldfisch Fat Extractor, Rapid Digestor-4, Rapid Digestor-25 and RapidStill II units. Ordering information on accessories is also included.
Con la línea RapidVap® de Labconco, puede obtener un alto nivel de procesamiento de muestras de la manera más eficiente. Independientemente del volumen, nuestros evaporadores garantizan la obtención eficiente de múltiples muestras sin comprometer la integridad. Con una repetibilidad en la que puede confiar.
Contiene una guía de selección, características y beneficios, especificaciones e información para pedidos de Logic Vue Clase II y sus accesorios.
Este folleto cubre las especificaciones, la información sobre pedidos y las dimensiones de las campanas Protector de piso.